17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

通常単価(税別)
8,380
税込単価
9,218
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。・曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性が...

詳細を確認
  • 材質
    EPP(発泡ポリプロピレン)
  • 容量
    38L
  • 圧縮荷重
    4.70kN(479kgf)
  • 折りたたみ時全高
    115mm
  • ブラック

型番:

EA917AA-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA917AA-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
サイズ
外寸:600×400×253(H)mm、内寸:550×350×199(H)mm
材質
EPP(発泡ポリプロピレン)
容量
38L
入数
1個
圧縮荷重
4.70kN(479kgf)
折りたたみ時全高
115mm
ブラック

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA917AA-30

商品タイプ

サイズ

入数

最小発注数量
保冷容器
外寸:600×400×253(H)mm、内寸:550×350×199(H)mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,380
( 9,218 )
2日目

詳細情報

基本情報

・密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。
・曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)の型番EA917AA-30のページです。 型番EA917AA-30に関する仕様情報を記載しております。
保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)
620x360x390mm/47L クーラーボックス
195x255x35mm 強力保冷剤
640x420x450mm/60Lクーラーボックス
保冷ボックス(折畳み式)
保冷剤(500g 800g)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,38019,0201,72022,80812,660 -285 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質EPP(発泡ポリプロピレン)本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロールEVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC水、吸水性樹脂、防腐剤
容量38L47L-60L--
圧縮荷重4.70kN(479kgf)-----
折りたたみ時全高115mm-----
ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト