17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50mm ホイッスル(真鍮製) EA916XK-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

50mm ホイッスル(真鍮製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA916XK-1A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…本体:真鍮・ニッケルメッキ
リング:スチール
本体内玉:コルク
ストラップ:PP、止め具:ABS
・サイズ…本体:21×20×50mm(突起部分除く)
リング内径:13mm
リング線径:1.2mm
ストラップ:2×530mm
・重量…19g
・人や車の誘導に
・着脱式ストラップ付
・コルク球入り
・JAN:4548745828535

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
ホイッスル
重量
19g
材質
本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
サイズ
本体:21×20×50mm(突起部分除く)、リング内径:13mm、リング線径:1.2mm、ストラップ:2×530mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト