17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6W メガホン

6W メガホン

通常単価(税別)
15,13117,900
税込単価
16,64419,690
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

抗菌仕様(ハンドル・送話部)電源:単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)付属品:電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
  • 付属品
    電池6本~電池4本へ変更用電池スペーサー
  • 詳細2
    抗菌仕様(ハンドル・送話部)
  • 定格出力
    6W(最大10W)
  • 電源
    単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
  • IP値
    X5
  • 材質
    ASA樹脂
  • サイズ
    Φ154×250×266(H)mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

6W メガホン 取扱説明書16W メガホン 取扱説明書26W メガホン 取扱説明書36W メガホン 取扱説明書4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 内蔵音

  • 重量

  • 詳細1

  • 電池持続時間

  • 通達距離

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内蔵音

重量

詳細1

電池持続時間

通達距離

最小発注数量
なし
約660g
-
6本:約8時間/4本:約5時間
音声:約250m
1個
ホイッスル
約680g
防滴型
(6本使用時)音声:約8時間、ホイッスル:約20分/(4本使用時)音声:約5時間、ホイッスル:約10分
音声:約250m、ホイッスル:約315m
1個
サイレン
約680g
防滴型
(6本使用時)音声:約8時間、サイレン:約20分/(4本使用時)音声:約5時間、サイレン:約10分
音声:約250m、サイレン:約315m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,131
( 16,644 )
1日目
17,480
( 19,228 )
1日目
17,900
( 19,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

抗菌仕様(ハンドル・送話部)
電源:単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
付属品:電池6本~電池4本へ変更用電池スペーサー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6W メガホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6W メガホン
15W メガホン
6W メガホン(防滴型)
3W メガホン
エスコ 15W メガホン
10W メガホン(防水型/充電式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,131-26,068 -15,400 -11,60033,40338,993
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性-
付属品電池6本~電池4本へ変更用電池スペーサー---単3電池用アダプター×3個-
詳細2抗菌仕様(ハンドル・送話部)抗菌仕様抗菌仕様---
定格出力6W(最大10W)15W6W3W15W(最大23W)6W

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング