17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メガホン(防水タイプ)
TOA
メガホン 防滴タイプ TR
ユニペックス
コンベックス タフギア HG
シンワ測定
3W メガホン EA916X-5

3W メガホン

通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格出力…3W・最大出力…4W・電源…単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)・電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • 重量
    約610g
  • 定格出力
    3W
  • 電源
    単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
  • 電池持続時間
    約10時間(JEITA)
  • 通達距離
    音声:約120m(JEITA)
  • IP値
    X5
  • サイズ
    口径:Φ137、全長:210mm
  • 最大出力
    4W
  • メーカー
    TOA
  • 型式
    ER-1103

型番:

EA916X-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

3W メガホン 取扱説明書13W メガホン 取扱説明書23W メガホン 取扱説明書33W メガホン 取扱説明書4

EA916X-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
重量
約610g
定格出力
3W
電源
単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
電池持続時間
約10時間(JEITA)
通達距離
音声:約120m(JEITA)
IP値
X5
サイズ
口径:Φ137、全長:210mm
最大出力
4W
メーカー
TOA
型式
ER-1103
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916X-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格出力…3W
・最大出力…4W
・電源…単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
・電池持続時間…約10時間(JEITA)
・通達距離…音声:約120m(JEITA)
・IP値…X5
・サイズ…口径:直径137、全長:210mm
・重量…約610g
・抗菌仕様
・ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
・JAN:4518340982536

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3W メガホンの型番EA916X-5のページです。 型番EA916X-5に関する仕様情報を記載しております。
3W メガホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3W メガホン
3W ミニメガホン(ハンドフリー)
エスコ 15W メガホン
10W メガホン(防水型/充電式)
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
5Wメガホン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,60018,09533,40338,99349,1903,240
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしホイッスルなしサイレンホイッスルサイレン
防水性---
重量約610g本体:約600g(電池別)、ヘッドセットマイク:約37g本体:約940g、マイク:150g約810g約4.1kg(乾電池除く)277g
定格出力3W3W15W(最大23W)6W30W5W
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング