ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・電源…単1電池×8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)・最大出力…45...
詳細を確認









【商品仕様】
・電源…単1電池×8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
・最大出力…45W
・定格出力…30W
・総合周波数特性…500Hz/5kHz(偏差26dB以内)
・通達距離…音声:約800m、ホイッスル:約1000m
・電池持続時間…音声:約22時間、ホイッスル:約120分
・材質…ASA樹脂
・サイズ…218×350×371(H)mm
・重量…約4.1kg(乾電池除く)
・付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
・防水性能…本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
・大出力メガホンで、高度の防滴構造を実現
・デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現
・ワイヤレスマイクで使用する際は、ワイヤレスチューナーユニット(EA763CF-29もしくはEA763CF-46)を必ず併用して下さい。
・JAN:4518340477056


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(ライト)
メガホン BMX-110
0通常価格(税別):2,582円

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ミスミ
安全クッション コーナー用
4.3通常価格(税別):2,460円~

ユニット
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
3.5通常価格(税別):457円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~