17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10W メガホン(防水型/充電式) EA916X-20

10W メガホン(防水型/充電式)

通常単価(税別)
37,655
税込単価
41,421
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大出力…10W・定格出力…6W・電源…DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    サイレン
  • 防水性
  • 重量
    約810g
  • 定格出力
    6W
  • 電源
    DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池
  • 電池持続時間
    音声時:約10時間、サイレン(JEITA):約30分(JEITA)
  • 通達距離
    音声:約250m、サイレン(JEITA):約400m
  • IP値
    65
  • サイズ
    Φ155×250mm
  • 最大出力
    10W
  • 本体材質
    ASA樹脂
  • メーカー
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 充電時間
    約50時間
  • 型式
    TR-215CS

型番:

EA916X-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

10W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書110W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書210W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書310W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書410W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書510W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書610W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書710W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書810W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書910W メガホン(防水型/充電式) 取扱説明書10

EA916X-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
サイレン
防水性
重量
約810g
定格出力
6W
電源
DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池
電池持続時間
音声時:約10時間、サイレン(JEITA):約30分(JEITA)
通達距離
音声:約250m、サイレン(JEITA):約400m
IP値
65
サイズ
Φ155×250mm
最大出力
10W
本体材質
ASA樹脂
メーカー
ユニペックス(UNI-PEX)
充電時間
約50時間
型式
TR-215CS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916X-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,655
( 41,421 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大出力…10W
・定格出力…6W
・電源…DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池
・充電時間…約50時間
・電池持続時間…音声時:約10時間
サイレン(JEITA):約30分(JEITA)
・通達距離…音声:約250m、サイレン(JEITA):約400m
・本体材質…ASA樹脂
・IP値…65
・サイズ…直径155×250mm
・重量…約810g
・豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。
・耐侯性・耐衝撃性が優れています。
・電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。
・操作はワンハンド・ワンタッチ。
・バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
・JAN:4548745146998

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10W メガホン(防水型/充電式)の型番EA916X-20のページです。 型番EA916X-20に関する仕様情報を記載しております。
10W メガホン(防水型/充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10W メガホン(防水型/充電式)
3W メガホン
エスコ 15W メガホン
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
3W ミニメガホン(ハンドフリー)
5Wメガホン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,65511,60033,40349,19018,0953,240
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音サイレンなしなしホイッスルホイッスルサイレン
防水性---
重量約810g約610g本体:約940g、マイク:150g約4.1kg(乾電池除く)本体:約600g(電池別)、ヘッドセットマイク:約37g277g
定格出力6W3W15W(最大23W)30W3W5W

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト