ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
トラスコ中山 簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
【仕様】・エスコ 紐通し(ストレートタイプ)・サイズ等に合わせてお選びください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,589円 ( 2,848円 ) | 1日目 |
5,359円 ( 5,895円 ) | 1日目 |
525円 ( 578円 ) | 1日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 1日目 |
【仕様】
・エスコ 紐通し(ストレートタイプ)
・サイズ等に合わせてお選びください。

エスコ
縫針(カーペット針)

エスコ
30本組 縫針セット

呉工業
防錆潤滑剤 クレ5-56
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~