17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縫針(ストレートタイプ)【1~12個入り】

通常単価(税別)
7009,640
税込単価
77010,604
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・革製品の縫製等にお使い頂けます。・ストレートタイプ

  • 詳細2
    ストレートタイプ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • 商品詳細種別

  • 重量

  • 入数

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

商品詳細種別

重量

入数

サイズ

最小発注数量
オプション
縫針
6g(1本あたり)
12本
2.6×152mm
1パック

12個入り

オプション
縫針
7g
12本
2.6×178mm
1パック

12個入り

オプション
縫針
10g
12本
2.6×203mm
1パック

12個入り

オプション
縫針
6g
1本
2.6×152mm
1個
オプション
縫針
7g
1本
2.6×178mm
1個
オプション
縫針
10g
1本
2.9×203mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,410
( 9,251 )
1日目
9,270
( 10,197 )
1日目
9,640
( 10,604 )
1日目
700
( 770 )
1日目
810
( 891 )
1日目
830
( 913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・革製品の縫製等にお使い頂けます。
・ストレートタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縫針(ストレートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縫針(ストレートタイプ)
紐通し(ストレートタイプ)
縫針
縫針(ベンドタイプ)
縫針(カーペット針)
縫針(帆針)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格700-525 -270 -460828 -1,080 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
詳細2ストレートタイプストレートタイプストレートタイプベンドタイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト