17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縫針(ベンドタイプ)

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・革製品の縫製等にお使い頂けます。・重量(g):1~25

  • 詳細2
    ベンドタイプ

型番:

EA916JD-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA916JD-125の仕様・寸法情報

その他
オプション
商品詳細種別
縫針
重量
10g
入数
1本
サイズ
3.7×152mm
詳細2
ベンドタイプ

絞り込み条件

  • その他

  • 商品詳細種別

  • 重量

  • 入数

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916JD-125

その他

商品詳細種別

重量

入数

サイズ

最小発注数量
オプション
縫針
10g
1本
3.7×152mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・革製品の縫製等にお使い頂けます。
・重量(g):1~25

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縫針(ベンドタイプ)の型番EA916JD-125のページです。 型番EA916JD-125に関する仕様情報を記載しております。
縫針(ベンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縫針(ベンドタイプ)
縫針
縫針(ストレートタイプ)
縫針(カーペット針)
縫針(帆針)
縫針(先丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格460270 -700 -828 -1,080 -326 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
詳細2ベンドタイプストレートタイプストレートタイプ--ストレートタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト