ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】重量が1本あたり4gでストレートタイプの縫針です。
【用途】革製品の縫製等に使用できます。

エスコ
縫針(カーペット針)

エスコ
縫針(帆針)

エスコ
縫針(ストレートタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

ユタカメイク
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
0通常価格(税別):11,123円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~