縫針セット(革・キャンバス)針先ダイヤモンドポイント
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
【商品仕様】・針先形状…ダイヤモンドポイント・サイズ(弧長)…75、100、125、150mm・用途…...
詳細を確認- その他
- オプション
- 商品詳細種別
縫針セット
- サイズ
Φ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mm
- 針先形状
ダイヤモンドポイント
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA916JC-4の仕様・寸法情報
サイズ
Φ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mm
針先形状
ダイヤモンドポイント
縫針セット(革・キャンバス)針先ダイヤモンドポイントの型番EA916JC-4のページです。
型番EA916JC-4に関する仕様情報を記載しております。
縫針セット(革・キャンバス)針先ダイヤモンドポイントのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 2,318円 | 1,867円 | 5,390円 | 1,060円 - | 1,081円 - | 2,233円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| オプション | オプション | オプション | - | - | - |
| 縫針セット | 縫針セット | 縫針セット | - | - | - |
| Φ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mm | Φ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mm | Φ2.0×150mm、Φ2.0×200mm、Φ2.3×250mm、Φ2.3×300mm | - | - | 55~75mm |
| ダイヤモンドポイント | ラウンド | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。