17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30本組 縫針セット

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・縫い針(20本)、かがり針(10本)、糸通し(1個)・全長…縫い針32・36・41mm、...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    縫針セット
  • 材質
    スチール製
  • サイズ
    縫針:Φ0.6×32×8本、Φ0.6×36×8本、Φ0.6×41×4本、かがり針:Φ1.0×43×4本、Φ1.1×49×4本、Φ1.2×52×2本

型番:

EA916JC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ

  • 縫針:φ0.6×32mm、φ6×36mm、φ0.6×41mm
  • かがり針:φ1.0×43mm、φ1.1×49mm、φ1.2×52mm

EA916JC-10の仕様・寸法情報

その他
オプション
商品詳細種別
縫針セット
材質
スチール製
サイズ
縫針:Φ0.6×32×8本、Φ0.6×36×8本、Φ0.6×41×4本、かがり針:Φ1.0×43×4本、Φ1.1×49×4本、Φ1.2×52×2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916JC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縫い針(20本)、かがり針(10本)、糸通し(1個)
・全長…縫い針32・36・41mm、かがり針43・49・52mm
・JAN:4518340855120

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30本組 縫針セットの型番EA916JC-10のページです。 型番EA916JC-10に関する仕様情報を記載しております。
30本組 縫針セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30本組 縫針セット
25本組 縫針セット
12本組 かがり縫用・針セット
縫針セット(革・キャンバス)4本入り
113g 巻糸
25mm カムバックル(樹脂製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3468707715,3907,600440
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
商品詳細種別縫針セット縫針セットかがり縫用・針セット縫針セット--
材質スチール製スチール製スチール製---
サイズ縫針:Φ0.6×32×8本、Φ0.6×36×8本、Φ0.6×41×4本、かがり針:Φ1.0×43×4本、Φ1.1×49×4本、Φ1.2×52×2本Φ0.6×32×10本、Φ0.6×36×10本、Φ0.6×41×5本Φ0.8×55、Φ0.9×57、Φ0.9×58、Φ0.9×60、Φ1.0×63、Φ1.2×66(各2本)Φ2.0×150mm、Φ2.0×200mm、Φ2.3×250mm、Φ2.3×300mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト