17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーイングパーム

通常単価(税別)
5,5455,556
税込単価
6,1006,112
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・手のひらに金属製の指抜きが付いています。・革、キャンバス生地等の補修に

  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    ソーイングパーム
  • 材質
    牛革
  • 重量
    60g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細2

最小発注数量
右手用
1個
左手用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,545
( 6,100 )
1日目
5,556
( 6,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

・手のひらに金属製の指抜きが付いています。
・革、キャンバス生地等の補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーイングパームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーイングパーム
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
ナスカン(スライド式/プラスチック製)
アジャスター(プラスチック製)
バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm
[高強度]縫糸(ベクトラン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,545-1,501 -120 -90 -70 -1,081 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
商品詳細種別ソーイングパーム-----
材質牛革-----
重量60g-----

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト