17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

113g 巻糸

通常単価(税別)
7,600
税込単価
8,360
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ワックス仕上げです。・全長:169m・内容量:113g

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
-
1個
その他
ブラウン
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワックス仕上げです。
・全長:169m
・内容量:113g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

113g 巻糸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
113g 巻糸
糸(ボビン付)
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
30本組 縫針セット
ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
スペア針
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,6001,632 -1,501 -1,3461,440 -1,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリエステルポリエステルその他---
幅(mm)0.6約0.6----
長さ(m)16911.4600---
入数1巻1巻----
内容量113g-----

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト