17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネックゲートル(防寒)

通常単価(税別)
5,070
税込単価
5,577
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル・前後差があります。・鼻、口、耳、首を覆う...

詳細を確認

型番:

EA915GE-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA915GE-14の仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
メイン素材
表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル
耐久撥水加工
なし
帯電防止素材
あり
商品詳細種別
防寒ネックゲートル
重量
40g
平面に置いたときのサイズ
前:26cm、後:2cm、幅:22cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA915GE-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070
( 5,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル
・前後差があります。
・鼻、口、耳、首を覆うことができます。
・内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。
・平面に置いたときのサイズ…
前:26cm、後:2cm、幅:22cm
・重量…40g
・JAN:4548745733976

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネックゲートル(防寒)の型番EA915GE-14のページです。 型番EA915GE-14に関する仕様情報を記載しております。
ネックゲートル(防寒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネックゲートル(防寒)
ネックゲートル(防寒・ニット)
フェースプロテクター(防寒)
25-27cm 防寒ソックス(2足)
防寒Vネックベスト
防寒ブルゾン
メーカーエスコエスコエスコエスココーコス信岡コーコス信岡
通常価格5,0702,5905,1001,6503,5109,013
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目5日目〜
商品分類その他その他その他その他ベストブルゾン
色(系統)--
メイン素材表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステルアクリルニットアクリル繊維綿・レーヨン・アクリル・その他ナイロンポリエステル
耐久撥水加工なしなしなしなしなし-
帯電防止素材ありなしなしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト