17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

保温シート
エスコ
アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m
菊地シート
夏冬兼用断熱シート
nitoms

1.0×1.5m 保温シート【2個入り】

通常単価(税別)
3,289
税込単価
3,618
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚み…6mm・材質…(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン・サイズ(m)...

詳細を確認

型番:

EA915CE-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA915CE-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
幅×長さ(m)
1.0×1.5
厚さ(mm)
6
材質
(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
入数
2枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA915CE-40
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,289
( 3,618 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…6mm
・材質…(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
・サイズ(m)…1.0×1.5
・入数…2枚
・JAN:4518340495715

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0×1.5m 保温シートの型番EA915CE-40のページです。 型番EA915CE-40に関する仕様情報を記載しております。
1.0×1.5m 保温シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0×1.5m 保温シート
保温シート
0.1mm 床面養生シート
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
0.1mm 床面養生シート(厚手)
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2891,180 -6,120 -9,0709,330 -34,041
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
シルバーシルバーブルー透明透明グリーン
幅×長さ(m)1.0×1.5--1×30-0.9×1.8
厚さ(mm)68.00.1約0.150.12.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト