17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.7x3.6m 防炎養生シート

通常単価(税別)
8,816
税込単価
9,698
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚み…0.3mm・材質…ポリエステル・用途…建築工事用、トラックシートに・サイズ(m)…...

詳細を確認

型番:

EA911YB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 防炎認定品
  • 材質:ポリエステル
  • 建築工事用、トラックシートに
  • 厚み:0.3mm

EA911YB-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
防炎シート
形状
折りたたみタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
2.7×3.6
厚さ(mm)
0.3
材質
ポリエステル
用途
建築工事用、トラックシートに
入数
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911YB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,816
( 9,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…0.3mm
・材質…ポリエステル
・用途…建築工事用、トラックシートに
・サイズ(m)…2.7×3.6
・防炎認定品
・入数…1枚
・JAN:4518340095588

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.7x3.6m 防炎養生シートの型番EA911YB-2のページです。 型番EA911YB-2に関する仕様情報を記載しております。
2.7x3.6m 防炎養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.7x3.6m 防炎養生シート
防炎養生シート(1枚)
0.25mm 防炎シート
2030x0.55mm 防虫・防炎シート
900mm ステンレスシート(粘着)
0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,8165,969 -1,402 -24,260 -2,306 -17,920 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート養生シート防炎シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ホワイトホワイトホワイトイエローシルバー-
幅×長さ(m)2.7×3.6-----
厚さ(mm)0.30.30.250.550.130.27
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト