ファクトリーサプライ用品技術窓口
・軽量で耐久性に優れています。・静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。・衝撃吸収性に優れており、...
詳細を確認| 型番 | 材質 | サイズ | 厚さ |
|---|---|---|---|
| EA911BT-1 | 発泡ポリエチレン(帯電防止) | 1,200×900mm | 40mm |
| EA911BT-2 | 発泡ポリエチレン(帯電防止) | 1,400×900mm | 40mm |
| EA911BT-3 | 発泡ポリエチレン(帯電防止) | 1,200×1,000mm | 50mm |

・軽量で耐久性に優れています。
・静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
・衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。


トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

酒井化学工業
積層品緩衝材 ミナフォーム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

川上産業
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-800g 1580×2000
0通常価格(税別):27,999円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
4.6通常価格(税別):2,428円~

エスコ
エアーキャップ袋(50枚)
0通常価格(税別):1,540円~

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,309円~