17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.9x1.8m/約10mm 当て布団

通常単価(税別)
4,100
税込単価
4,510
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエチレン100%・床・壁・家具の養生に。・サイズ…900×1800mm・厚み…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふとん
  • 厚み(mm)
    約10
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.8
  • 材質
    ポリエチレン100%

型番:

EA911BF-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA911BF-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふとん
厚み(mm)
約10
幅(mm)
900
長さ(m)
1.8
材質
ポリエチレン100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911BF-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン100%
・床・壁・家具の養生に。
・サイズ…900×1800mm
・厚み…約10mm
・JAN:4518340541443

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.9x1.8m/約10mm 当て布団の型番EA911BF-5のページです。 型番EA911BF-5に関する仕様情報を記載しております。
0.9x1.8m/約10mm 当て布団のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.9x1.8m/約10mm 当て布団
約5mm 当て布団
約4mm 当て布団(伸縮)
約10mm 当て布団
IRIS こだわり布団3点セット
災害救助用毛布
メーカーエスコエスコエスコエスコアイリスオーヤマ船山
通常価格4,1002,180 -7,800 -2,896 -12,36136,211
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目8日目
商品タイプふとんふとんふとんふとんふとん-
厚み(mm)約10約5約4約10--
幅(mm)900900----
長さ(m)1.8-----
材質ポリエチレン100%表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm巾)綿+ポリエステル混紡--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト