17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

通常単価(税別)
14,100
税込単価
15,510
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚さ…約3mm・材質…表面:ポリエチレン裏面:発泡ポリエチレン・表面の強力なフィルムと裏...

詳細を確認

型番:

EA911BA-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.0x20m/3.0mm 床面養生シート 製品特長01
  • 表面の強力なフィルムと裏面の発砲クッション材により、丈夫で衝撃に強いです。
  • 裏面の発砲マットは熱伝導率が低く、熱や冷気を通しにくく災害時の床用マットとしても適しています。
  • 材質:表面/ポリエチレン、裏面/発砲ポリエチレン

使用方法・使用事例

使用事例

1.0x20m/3.0mm 床面養生シート 使用方法01

EA911BA-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
1×20
厚さ(mm)
約3
材質
表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911BA-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…約3mm
・材質…表面:ポリエチレン
裏面:発泡ポリエチレン
・表面の強力なフィルムと裏面の発泡クッション材により、丈夫で衝撃に強いです。
・裏面の発泡マットは熱伝導率が低く、熱や冷気を通しにくく災害時の床用マットとしても適しています。
・サイズ…1000mm×20m
・1巻入
・JAN:4548745272086

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0x20m/3.0mm 床面養生シートの型番EA911BA-90のページです。 型番EA911BA-90に関する仕様情報を記載しております。
1.0x20m/3.0mm 床面養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)
0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,1009,07012,71334,07936,3003,190
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
幅×長さ(m)1×201×301.8×1000.9×100.9×1.81×50
厚さ(mm)約3約0.150.031.52.5約1
材質表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレンポリエチレンポリエチレンEVA(酢酸ビニルモノマー樹脂)表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)、裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト