17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

通常単価(税別)
9,070
税込単価
9,977
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚さ…約0.15mm・材質…ポリエチレン・2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に・粘...

詳細を確認

型番:

EA911BA-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性) 製品特長01
  • 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に
  • 材質:ポリエチレン

使用方法・使用事例

使用事例

1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性) 使用方法01

粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます

EA911BA-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
透明
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
約0.15
材質
ポリエチレン
入数
1巻
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911BA-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,070
( 9,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…約0.15mm
・材質…ポリエチレン
・2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に
・粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
・サイズ…1000mm×30m
・入数…1巻
・JAN:4518340695368

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)の型番EA911BA-60のページです。 型番EA911BA-60に関する仕様情報を記載しております。
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)
0.1mm 床面養生シート(厚手)
0.05mm 床面養生シート(静電防止)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,07036,30014,10012,7139,330 -7,470 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
透明グリーン-ブルー透明ブルー
幅×長さ(m)1×300.9×1.81×201.8×100--
厚さ(mm)約0.152.5約30.030.10.05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト