17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

通常単価(税別)
3,030
税込単価
3,333
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・床面養生材・発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合せてエンボス加工をしています。・衝撃を...

詳細を確認

型番:

EA911BA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.0x 30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青) 製品特長01
  • 材質:発砲ポリエチレン+強化フィルム(エンボス加工)
  • 床面養生材
  • 衝撃を吸収し、傷、汚れを防ぎます
  • 防水、防湿性

EA911BA-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
約2
重量
1.8kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911BA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・床面養生材
・発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合せてエンボス加工をしています。
・衝撃を吸収し、傷、汚れを防ぎます。
・防水・防湿性に優れています。
・サイズ…1000mm×30m
・厚さ…約2mm
・重量…1.8kg
・JAN:4518340452039

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mmの型番EA911BA-6のページです。 型番EA911BA-6に関する仕様情報を記載しております。
エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
養生
5
満足度:5.0
濡れている床の作業時養生として使用。比較的滑りずらい。水がしみないので助かる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm
エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)
1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0305,0493,1909,07014,10034,079
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブルーブルー-透明-ブルー
幅×長さ(m)1×301×301×501×301×200.9×10
厚さ(mm)約2約2約1約0.15約31.5
よく一緒に購入される商品

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト