17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.1mm 床面養生シート

通常単価(税別)
6,12011,900
税込単価
6,73213,090
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

長期の床面保護、居宅マンションの床面保護に。・燃焼時、有毒ガスがでません。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

重量

最小発注数量
0.915×100
9kg
1個
1.83×100
18kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,120
( 6,732 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

長期の床面保護、居宅マンションの床面保護に。
・燃焼時、有毒ガスがでません。

商品担当おすすめ

  • ブルーシート 薄手タイプ 画像
  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1mm 床面養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.1mm 床面養生シート
1.0×1.5m 保温シート
0.01mm 養生シート(2巻)
750x750x0.3mm 作業用シート
保温シート
0.1mm 床面養生シート(厚手)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,120-3,2893,880 -1,8091,180 -9,330 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ
ブルーシルバー透明グリーンシルバー透明
厚さ(mm)0.160.010.38.00.1
材質ポリエチレン(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエステルターポリン (塩ビコーティング)PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト