17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)【2個入り】

通常単価(税別)
12,713
税込単価
13,984
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・床面養生材・建築・塗装用に・材質…ポリエチレン・サイズ…1800mm×100m・厚さ…0...

詳細を確認

型番:

EA911BA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA911BA-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1.8×100
厚さ(mm)
0.03
材質
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911BA-4
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,713
( 13,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・床面養生材
・建築・塗装用に
・材質…ポリエチレン
・サイズ…1800mm×100m
・厚さ…0.03mm
・JAN:4518340989375

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)の型番EA911BA-4のページです。 型番EA911BA-4に関する仕様情報を記載しております。
1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)
0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)
0.08mm 床面養生シート(2巻)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,71314,1009,07036,30034,0799,540
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプ
ブルー-透明グリーンブルーブルー
幅×長さ(m)1.8×1001×201×300.9×1.80.9×10-
厚さ(mm)0.03約3約0.152.51.50.08

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト