17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.5mm ケブラー生地

通常単価(税別)
7,06035,300特別価格
税込単価
7,76638,830特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ケブラー繊維100%の生地のため、耐切創性、難燃性、耐熱性、高強度・高弾性率に優れています。修理・メン...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:ケブラー繊維100%

規格表

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)
EA911AV-11,00010.5
EA911AV-31,00030.5
EA911AV-51,00050.5

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
1000
1個
3000
1個
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060
( 7,766 )
1日目
21,20020,159
( 22,175 )
1日目
35,30032,627
( 35,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケブラー繊維100%の生地のため、耐切創性、難燃性、耐熱性、高強度・高弾性率に優れています。
修理・メンテナンスだけでなく作業時のデスクにも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5mm ケブラー生地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5mm ケブラー生地
1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
アクリル板(透明) 500mm×1m
メーカーエスコエスコエスコアズワンアズワンアズワン
通常価格7,060-7,105 -48,1806,400 -15,40013,270
通常出荷日1日目2日目1日目1日目10日目12日目
商品タイプシート-シートシートシート素材
材質【その他】その他【クロス・ファブリック】綿【樹脂】ポリエステル【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリル
幅(mm)100092010303001000500
厚さ(mm)0.510.560.50.055
商品詳細種別ケブラー生地-ポリエステル帆布---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング