17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

通常単価(税別)
17,950
税込単価
19,745
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

耐久性が高く汚れに強いため、水や中性洗剤で汚れを吹くことが出来ます。そのため腕章・安全幕・安全テープに...

詳細を確認
  • 材質
    PVC

型番:

EA911AM-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA911AM-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーシート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
1.85×5
厚さ(mm)
0.4
材質
PVC
-
長さ
-
厚み
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • 長さ

  • 厚み

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA911AM-32

商品タイプ

形状

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

長さ

厚み

最小発注数量
カラーシート
ロールタイプ
1.85×5
0.4
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,950
( 19,745 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐久性が高く汚れに強いため、水や中性洗剤で汚れを吹くことが出来ます。
そのため腕章・安全幕・安全テープに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)の型番EA911AM-32のページです。 型番EA911AM-32に関する仕様情報を記載しております。
0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)
1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)
0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
0.4mm 反射シート(シルバー)
0.3mm ブルーシート
0.06mm ブルーシート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,95026,797860 -814 -7,460 -4,400 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
材質PVCクラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)--ポリエチレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト