17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.8mm 綿帆布(9号)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.8mm 綿帆布(9号)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA911AK-105

2024年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA911AK-405」です。仕様の違いをご確認ください。

・染樹脂、パラフィン防水加工
・幌、シート、袋物、保持袋等に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【クロス・ファブリック】綿
幅(mm)
920
長さ(mm)
5000
厚さ(mm)
0.8
重量
約3kg
詳細1
染樹脂、パラフィン防水加工
商品詳細種別
綿帆布
カラー
生成
材質詳細
綿100%
糸の太さ(号数)
9号
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト