17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2030x0.55mm 防虫・防炎シート

通常単価(税別)
24,26045,650
税込単価
26,68650,215
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】防炎効果と防虫効果を持つエステル系、軟質塩化ビニールシートです。【用途】間仕切りカーテン

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

最小発注数量
2.03×5
1個
2.03×10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,260
( 26,686 )
2日目
45,650
( 50,215 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
防炎効果と防虫効果を持つエステル系、軟質塩化ビニールシートです。
【用途】
間仕切りカーテン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2030x0.55mm 防虫・防炎シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2030x0.55mm 防虫・防炎シート
0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー
900mm ステンレスシート(粘着)
防炎養生シート(1枚)
0.25mm 防炎シート
2.7x3.6m 防炎養生シート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,260-17,920 -2,306 -5,969 -1,402 -8,816
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート養生シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
イエロー-シルバーホワイトホワイトホワイト
厚さ(mm)0.550.270.130.30.250.3
材質エステル系、軟質塩化ビニール基布:グラスファイバー100%、樹脂:PVC基材:18-0ステンレススチール、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙、保護シート:ポリプロピレンナイロンターポリンポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト