17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.25mm オレンジシート(#3000)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.25mm オレンジシート(#3000)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA911AC-11

2025年10月に販売終了となりました。

代替品はEA911AB-31となります。

・丈夫で長持ち。
・明度、彩度と高く夜間も目につきやすい。
・温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ、環境負荷を30%削減することに成功しました。
・使用後の廃棄処分の経費手間を低減。焼却時に発生する有毒ガスの原因となる塩化ビニールは使用していません。また、環境ホルモンの原因となる可塑剤も使用していません。
・ラミネート層に添加されたCO2・メタンガス抑制剤により紫外線を跳ね返す劣化防止作用があり、従来のシートに比べて丈夫で長持ちします。
・極めて防水性が高い。
・3.6m幅以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーシート
形状
折りたたみタイプ
オレンジ
幅×長さ(m)
1.8×2.7
厚さ(mm)
0.25
材質
ポリエチレン
入数
1枚入り
番手
3000番(#3000)
仕上げサイズ
1.71×2.61m
間表示
1×1.5間
畳表示
3帖
ハトメ付
穴径:Φ12mm、間隔:約90cm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト