17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付) EA905DH-2A

0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

通常単価(税別)
81,914
税込単価
90,105
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…120kgf・天板サイズ…1.59/2.64(L)m×230...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    120
  • 天板高さ (m)
    0.86~1.26
  • 最大使用荷重
    120kgf
  • 天板サイズ(mm)
    1.59~2.64(L)m×230(W)mm
  • 重量(kg)
    14.4
  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
    1716×423×180
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)
  • メーカー型番
    VSR-2613FX

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA905DH-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EA905DH-2A

0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付) 図面

EA905DH-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
天板・脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)
120
天板高さ(m)
0.86~1.26
最大使用荷重
120kgf
天板サイズ(mm)
1.59~2.64(L)m×230(W)mm
重量(kg)
14.4
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
1716×423×180
メーカー
アルインコ(ALINCO)
メーカー型番
VSR-2613FX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA905DH-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,914
( 90,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…120kgf
・天板サイズ…1.59/2.64(L)m×230(W)mm
・脚の長さが調整できます。
・天板高さ…0.86/1.26m
・重量…14.4kg
・折りたたみサイズ…1716(W)×423(D)×180(H)mm
・JAN:4548745146387

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)の型番EA905DH-2Aのページです。 型番EA905DH-2Aに関する仕様情報を記載しております。
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)
足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)
足場台(アルミ製)
足場台(伸縮式・調整脚付)
足場台(調整脚・キャスター付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格81,91450,730128,880 -13,800 -60,020 -65,110 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ天板・脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)120100150100120150
天板高さ(m)0.86~1.260.83~1.16----
最大使用荷重120kgf100kgf150kgf100kgf120kgf150kgf
天板サイズ(mm)1.59~2.64(L)m×230(W)mm257(W)×906~1510(L)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト