ファクトリーサプライ用品技術窓口

520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式) EA905DC-18

520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

通常単価(税別)
68,780
税込単価
75,658
通常出荷日:6日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・仮設工業会単品承認品・アルミ合金製・最大使用荷重…150kgf・天板サイズ…520×40...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    1.46~1.82
  • 折りたたみサイズ
    1966(L)×804(W)×217(H)mm
  • 重量 (kg)
    17
  • 天板サイズ (mm)
    520×400
  • 手がかり棒
    スライド式2本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA905DC-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EA905DC-18

520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式) 図面

EA905DC-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
1.46~1.82
折りたたみサイズ
1966(L)×804(W)×217(H)mm
重量(kg)
17
天板サイズ(mm)
520×400
手がかり棒
スライド式2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA905DC-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,780
( 75,658 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仮設工業会単品承認品
・アルミ合金製
・最大使用荷重…150kgf
・天板サイズ…520×400mm
・手がかり棒…スライド式2本
・奥行60mmの幅広ステップ
・脚の長さを75mmピッチで調整できます。
・折りたたみサイズ…1966(L)×804(W)×217(H)mm
・天板高さ(m)…1.46/1.82
・重量…17kg
・JAN:4548745415315

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)の型番EA905DC-18のページです。 型番EA905DC-18に関する仕様情報を記載しております。
520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)
500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)
600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)
510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)
1段 作業台
作業台(アルミ合金製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,78024,581103,71431,63031,034 -41,090 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150150150150150
天板高さ(m)1.46~1.820.170.3~0.330.379~0.5000.5-
折りたたみサイズ1966(L)×804(W)×217(H)mm折りたたみ不可折りたたみ不可折りたたみ不可折りたたみ不可折りたたみ不可
重量(kg)172.48.26.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト