17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 足場台(調整脚付)

通常単価(税別)
32,59741,318特別価格
税込単価
35,85745,450特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

足場台(調整脚付)【特長】・アルミ合金製・最大使用荷重:100kgf・天板幅:280mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 詳細1
    アルミ合金製
  • 最大使用荷重
    100kgf
  • 天板幅
    280mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 天板長さ(mm)

  • 重量(kg)

  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

天板長さ(mm)

重量(kg)

折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

最小発注数量
0.5~0.71
980
6.7
1080×400×130
1個
0.65~1.0
1290
7.9
1390×440×130
1個
1.09~1.44
1290
10.6
1390×550×168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,59730,771
( 33,848 )
1日目
37,69635,585
( 39,144 )
1日目
41,31838,991
( 42,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

足場台(調整脚付)
【特長】
・アルミ合金製
・最大使用荷重:100kgf
・天板幅:280mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 足場台(調整脚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 足場台(調整脚付)
足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)
足場台(伸縮式・調整脚付)
足場台(調整脚・キャスター付)
[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)
足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)
メーカーエスコナカオエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,597-29,592 -60,020 -65,110 -132,510128,880 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目2日目
商品タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)100100120150150150
詳細1アルミ合金製-アルミ合金製仮設工業会認定品仮設工業会認定品仮設工業会認定品
最大使用荷重100kgf-120kgf150kgf-150kgf
天板幅280mm-236mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト