17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

通常単価(税別)
46,905
税込単価
51,596
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…100kgf・天板サイズ…257(W)×906/1510(L...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.83~1.16
  • 最大使用荷重
    100kgf
  • 天板サイズ(mm)
    257(W)×906~1510(L)
  • 重量(kg)
    10.4
  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
    990×490×180

型番:

EA905DA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA905DA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
天板・脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.83~1.16
最大使用荷重
100kgf
天板サイズ(mm)
257(W)×906~1510(L)
重量(kg)
10.4
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
990×490×180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA905DA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,905
( 51,596 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…100kgf
・天板サイズ…257(W)×906/1510(L)mm
・4mm単位で脚の長さが調整できます。
・天板高さ(m)…0.83/1.16
・重量…10.4kg
・折りたたみサイズ…
990(W)×490(D)×180(H)mm
・JAN:4518340569447

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)の型番EA905DA-2のページです。 型番EA905DA-2に関する仕様情報を記載しております。
83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)
足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)
足場台(アルミ製)
1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台
メーカーエスコナカオエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,90540,211 -81,914128,880 -13,800 -375,870
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜2日目
商品タイプ天板・脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他その他
最大使用質量(kg)100100120150100200
天板高さ(m)0.83~1.16-0.86~1.26--1.14~1.75
最大使用荷重100kgf-120kgf150kgf100kgf-
天板サイズ(mm)257(W)×906~1510(L)-1.59~2.64(L)m×230(W)mm--1100×1785
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト