17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台(アルミ合金製)

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 詳細1
    アルミ合金製
  • 折りたたみサイズ
    折りたたみ不可
  • 天板サイズ (mm)
    600×340
  • 踏面幅
    240mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    (踏台)

     全高天板寸法踏面幅段数重量ステップ高さ/1段
    EA-903XD-600.6mm600×340mm240mm28.3kg300mm
    EA-903XD-800.8mm600×340mm240mm29.3kg400mm
    EA-903XD-900.9mm600×340mm240mm312.0kg300mm
    EA-903XD-1201.2m600×340mm240mm313.0kg400mm
    EA-903XD-1301.2m600×340mm240mm416.0kg300mm

    《特長》
    工場、倉庫等での作業に最適で軽く、がっちりした作業台です。

    《仕様》

    • 最大使用荷重・・・150kgf
    • アルミ合金製

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 天板高さ(m)

    • 段数

    • 設置サイズ

    • 重量(kg)

    • メーカー型番

    • ステップ高さ/1段

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    天板高さ

    (m)

    段数

    設置サイズ

    重量

    (kg)

    メーカー型番

    ステップ高さ/1段

    最小発注数量
    0.6
    2
    600×580mm
    8.3
    G-062
    300mm
    1個
    0.8
    2
    600×580mm
    9.3
    G-082
    400mm
    1個
    0.9
    3
    600×820mm
    12
    G-093
    300mm
    1個
    1.2
    3
    600×820mm
    13
    G-123
    400mm
    1個
    1.2
    4
    600×1060mm
    16
    G-124
    300mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,090
    ( 45,199 )
    1日目
    48,600
    ( 53,460 )
    1日目
    60,020
    ( 66,022 )
    1日目
    76,140
    ( 83,754 )
    2日目
    103,320
    ( 113,652 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・アルミ合金製でがっちりした踏台
    ・最大使用荷重150kgf

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業台(アルミ合金製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業台(アルミ合金製)
    G型作業用踏台
    作業台(両手すり付)
    作業台(左手すり付)
    作業台(右手すり付)
    作業台(3方手すり付)
    メーカーエスコナカオエスコエスコエスコエスコ
    通常価格41,090-22,516 -81,250 -65,040 -60,037 -100,500 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
    商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
    最大使用質量(Kg)150150150150150150
    詳細1アルミ合金製-アルミ合金製---
    折りたたみサイズ折りたたみ不可-折りたたみ不可---
    天板サイズ(mm)600×340-600×340600×340600×340600×340
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト