17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台(滑り止めグリップ付)

通常単価(税別)
8,24613,100
税込単価
9,07114,410
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・持ち手上部に滑り止めグリップ付・天板高さ…0.74m

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板サイズ (mm)
    238(W)×135(D)
  • 材質
    アルミ製

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番天板高さ
(m)
全高
(m)
段数折りたたみサイズ
(W×D×H)mm
設置寸法
(W×D)mm
重量
(kg)
EA903RA-30.741.143490×55×1,215490×6102.97
EA903RA-40.981.434515×55×1,520515×7504.13
EA903RA-51.231.685540×55×1,784540×9305.02

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 重量

  • 全高(m)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

重量

全高(m)

サイズ

最小発注数量
0.74
3段
2.97kg
1.14
展開時:490(W)×610(D)×1140(H)mm、折畳時:490(W)×55(D)×1215(H)mm
1個
0.98
4段
4.13kg
1.44
展開時:515(W)×750(D)×1435(H)mm、折畳時:515(W)×55(D)×1520(H)mm
1個
1.23
5段
5.02kg
1.68
展開時:540(W)×930(D)×1685(H)mm、折畳時:540(W)×55(D)×1784(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,246
( 9,071 )
1日目
10,276
( 11,304 )
1日目
13,100
( 14,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手上部に滑り止めグリップ付
・天板高さ…0.74m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏台(滑り止めグリップ付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
踏み台
5
満足度:5.0
デザインも良くカラフルなので良く目立ってわかりやすい 重量も軽いので持ち運びも楽です
0人が参考にしています。
天井付近の配線作業
4
満足度:4.0
踏板が広く、安定して作業ができます。使い始めは、踏台全体でのガタツキがあったのですが、何度か使用する内に脚のゴムや接続部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏台(滑り止めグリップ付)
作業台(両手すり付)
作業台(左手すり付)
作業台(右手すり付)
作業台(3方手すり付)
踏台(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,246-81,250 -65,040 -60,037 -100,500 -35,296 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100150150150150160
天板サイズ(mm)238(W)×135(D)600×340600×340600×340600×340520×350
材質アルミ製-アルミ合金製アルミ合金製アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング