17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

左右・正面手すり

通常単価(税別)
59,70979,680
税込単価
65,68087,648
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・作業台は別売です。・手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 適合作業台

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

適合作業台

最小発注数量
8.3
EA903BM-3
1個
9.6
EA903BM-4A
1個
10.3
EA903BM-5A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,709
( 65,680 )
2日目
69,320
( 76,252 )
2日目
79,680
( 87,648 )
2日目

詳細情報

基本情報

・作業台は別売です。
・手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

左右・正面手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
左右・正面手すり
正面・左側手すり
左側手すり
踏台(アルミ製)
折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm)
1段 作業台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格59,709-47,341 -26,360 -35,296 -189,444 -31,034 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品作業用踏台作業用踏台作業用踏台
その他オプションオプションオプション---
詳細1作業台は別売作業台は別売作業台は別売仮設工業会単品承認品アルミ合金製アルミ合金製
詳細2アルミ合金製アルミ合金製アルミ合金製アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)縞板天板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト