17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

通常単価(税別)
47,445141,121
税込単価
52,190155,233
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

エスコ 作業用踏台 作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ。

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 折りたたみサイズ
    折りたたみ不可
  • ※注意
    【お客様組立品】

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

EA903BM-2

作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ 図面

EA903BM-3

作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ 図面2

EA903BM-4A

作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ 図面3

EA903BM-5A

作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ 図面4

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 詳細1

  • 段数

  • 設置サイズ

  • 重量(kg)

  • 踏ざん間隔(mm)

  • 天板サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

詳細1

段数

設置サイズ

重量

(kg)

踏ざん間隔

(mm)

天板サイズ

(mm)

最小発注数量
0.6
アルミ合金製
2
-
9.7
-
600×400
1個
0.9
アルミ合金製
3
-
14.4
-
600×400
1個
1.2
アルミ合金製(アルマイト加工)
4
815×1015mm
19.8
300
800×400
1個
1.5
アルミ合金製(アルマイト加工)
5
1015×1215mm
29
300
1000×400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,445
( 52,190 )
1日目
60,785
( 66,864 )
1日目
99,406
( 109,347 )
1日目
141,121
( 155,233 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 作業用踏台 作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ
CSBC-4128S 作業台
1段 作業台
作業台(両手すり付)
作業台(左手すり付)
作業台(右手すり付)
メーカーエスコアルインコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,445-81,78531,034 -81,250 -65,040 -60,037 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150-150150150150
折りたたみサイズ折りたたみ不可-折りたたみ不可折りたたみ不可--
※注意【お客様組立品】-【お客様組立品】【お客様組立品】--
よく一緒に購入される商品

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト