17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

通常単価(税別)
50,57761,130
税込単価
55,63567,243
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ワンタッチ式の開き止め金具・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

  • 商品タイプ
    専用脚立
  • 規格
    その他規格
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板サイズ
    251×160mm
  • 詳細1
    Aマーク認定品
  • 材質
    アルミ合金製
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 折りたたみサイズ

  • 設置寸法(W)×(D)mm

  • 使用最大高さ(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

折りたたみサイズ

設置寸法(W)×(D)mm

使用最大高さ(m)

重量

最小発注数量
2.29
8
739(W)×181(D)×2434(H)mm
739×1578
1.70
11.6kg
1個
2.59
9
793(W)×181(D)×2743(H)mm
793×1758
2.00
13.1kg
1個
2.88
10
847(W)×181(D)×3052(H)mm
847×1939
2.29
14.9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,577
( 55,635 )
2日目
56,461
( 62,107 )
2日目
61,130
( 67,243 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ワンタッチ式の開き止め金具
・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具
脚立(アルミ製)
脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
踏台
踏台(手すり付き)
脚立(ワイドステップ/滑り止め付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,577-50,397 -51,544 -34,160 -23,220 -15,700 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ専用脚立専用脚立専用脚立--専用脚立
規格その他規格----その他規格
最大使用質量(kg)100100100--100
天板サイズ251×160mm251×160mm251×160mm---
詳細1Aマーク認定品-アルミ合金製---
よく一緒に購入される商品

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト