17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

309x255mm 踏台(アルミ製)

通常単価(税別)
10,56014,040
税込単価
11,61615,444
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・SGマーク(製品安全協会)取得商品・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板サイズ (mm)
    309×255
  • 材質
    アルミ合金製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番天板高さ
(m)
段数折りたたみサイズ
(W×D×H)mm
設置寸法
(W×D)mm
重量
(kg)
EA903AL-20.562438×237×630438×5762.4
EA903AL-30.783467×239×864467×7383.3

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 重量

  • 折りたたみサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

重量

折りたたみサイズ

最小発注数量
0.56
2段
2.4kg
438×237×630mm
1個
0.78
3段
3.3kg
467×239×864mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,560
( 11,616 )
1日目
14,040
( 15,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

・SGマーク(製品安全協会)取得商品
・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

309x255mm 踏台(アルミ製)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
機械のメンテナンス時
3
満足度:3.0
価格も手頃で軽量で操作しやすいので次回も」購入検討しております。
0人が参考にしています。
装置組み立て 高いところの掃除
4
満足度:4.0
軽くて持ち運びが楽で天板も広いので座った際に安定しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
309x255mm 踏台(アルミ製)
踏台(アルミ製)
作業台(アルミ合金製)
踏台(滑り止めグリップ付)
作業台(3方手すり付)
セフティーステップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,560-37,401 -41,090 -8,246 -100,500 -27,687 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100160150100150136
天板サイズ(mm)309×255520×350600×340238(W)×135(D)600×340360×230
材質アルミ合金製--アルミ製アルミ合金アルミ合金製(耐食材質)

踏台カテゴリの売れ筋ランキング