17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台 アルミ合金製(アルマイト加工)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

踏台 アルミ合金製(アルマイト加工)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA903AF-30B

2026年01月に販売終了となりました。

代替品はEA903AF-30Cとなります。

中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.3
詳細1
アルミ合金製(アルマイト加工)
段数
1
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
388×153×332
設置寸法(W)×(D)mm
388×289
重量(kg)
1
天板サイズ(mm)
276×160
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト