17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

181kg/3.06m 手動式リフト

通常単価(税別)
515,961
税込単価
567,557
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・フォークサイズ…570×100mm・小型トラック等への搬入・搬出が簡単にできます・耐荷重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    181
  • フォーク寸法 幅(mm)
    100
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    570
  • フォーク高さ 最低(mm)
    90
  • フォーク高さ 最高(mm)
    3060
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 重量
    66kg
  • ストローク
    3060mm
  • サイズ(リフト収納時)
    730×490×1720(H)mm
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)
  • メーカー型番
    GL-8

型番:

EA901-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<車輪>

  • 前輪:樹脂車
  • 後輪:ウレタン車

規格表

単位:mm
型番揚高全長全高車輪径
前輪後輪
EA901-2190~3,0601,0901,72050203

EA901-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
181
フォーク寸法 幅(mm)
100
フォーク寸法 長さ(mm)
570
フォーク高さ 最低(mm)
90
フォーク高さ 最高(mm)
3060
ハンドル
ジャバラ
重量
66kg
ストローク
3060mm
サイズ(リフト収納時)
730×490×1720(H)mm
メーカー
アルインコ(ALINCO)
メーカー型番
GL-8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA901-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515,961
( 567,557 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フォークサイズ…570×100mm
・小型トラック等への搬入・搬出が簡単にできます
・耐荷重…181kg
・ストローク…2970mm
・重量…66kg
・サイズ(リフト収納時)…730×490×1720(H)mm
・JAN:4518340535404

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

181kg/3.06m 手動式リフトの型番EA901-21のページです。 型番EA901-21に関する仕様情報を記載しております。
181kg/3.06m 手動式リフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
181kg/3.06m 手動式リフト
450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)
足踏式テーブルリフト ハンドルレス EA520XC-1(GLH-120HL)
テーブルリフト EA520X-1(BS15)
550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト
テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格515,96160,52447,99552,12847,880127,871 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ移動式リフターテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフト
均等荷重(kg)181100120150100-
フォーク寸法 幅(mm)100-----
フォーク寸法 長さ(mm)570-----
フォーク高さ 最低(mm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト