17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用掃除機 タンク容量/ペーパーフィルター/フィルターバッグ

通常単価(税別)
1,66054,007
税込単価
1,82659,408
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

乾湿両用の掃除機とペーパーフィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)で...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ■EA899TD-40C

    • 業務用
    • 低騒音・安全設計・簡単排水
    • 電源:11A
    • 吸込仕事率:790.68W
    • 最大風量:2.1m3/min
    • 騒音値:74dB
    • ホース径:ノズル側/38mm、タンク側/51mm
    • ホース全長:3m
    • 電源コード:5m
    • サイズ:470×390×500(H)mm
    • 重量:15.5kg
    • 付属品:フロアノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、直管パイプ(2本)、ホース
    • タンク材質:ステンレス
    型番容量(L)
    集じん吸水
    EA899TD-40C4026

    【特長】

    • 安全設計
      (1)ウェットシリンダー装備。泡がモーター部に吸引されるのを防ぎ保護します。
      (2)モーター部をスムーズに冷却できる風量調節機能付
    • 簡単排水:タンクにドレンホースを設置。満タン時は排水ホースのキャップを開けるだけで排水できます。

    ■EA899TD-32

    • 替紙フィルター

    ■EA899TD-51

    • 替ペーパーバッグ

    絞り込み条件:19 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 用途

    • 種類

    • 特殊用途

    • 商品詳細

    • 電源

    • 消費電力

    • 騒音値

    • 重量

    • タンク材質

    • 吸込仕事率

    • 電源コード

    • ホース全長

    • ホース径

    • 最大風量

    • 真空度

    • 適合機種

    • タンク容量

    • サイズ(W×D×H)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    用途

    種類

    特殊用途

    商品詳細

    電源

    消費電力

    騒音値

    重量

    タンク材質

    吸込仕事率

    電源コード

    ホース全長

    ホース径

    最大風量

    真空度

    適合機種

    タンク容量

    サイズ(W×D×H)

    付属品

    最小発注数量
    オプション
    -
    -
    -
    ペーパーフィルター
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    EA899TD-30A、EA899TD-40C
    -
    -
    -
    1個
    そうじ機
    乾湿両用
    ペール缶タイプ
    その他
    掃除機本体
    AC 100V
    1100W
    74dbB
    15.5kg
    ステンレス
    790.68W
    5m
    3m
    ノズル側:38mm、タンク側:51mm
    2.1m3/min
    22.6kPa
    -
    40L(吸水26L)
    470×390×500mm
    フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管×2、ホース
    1個
    オプション
    -
    -
    -
    ペーパーバッグ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    EA899TD-40C
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,779
    ( 5,257 )
    1日目
    54,007
    ( 59,408 )
    1日目
    1,660
    ( 1,826 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    乾湿両用の掃除機とペーパーフィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)です。
    ペーパーフィルター、ペーパーバッグはドライ機能時にモーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
    【特長】
    ・吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。
    ・タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    ・円形ウェット用シリンダーを装備。水や泡がモーター部に侵入することを防ぎます。
    ・スイッチの面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    乾湿両用掃除機 タンク容量/ペーパーフィルター/フィルターバッグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾湿両用掃除機 タンク容量/ペーパーフィルター/フィルターバッグ
    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション
    AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機
    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
    AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機
    AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,660-1,639 -36,18268,73534,674123,333
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング