ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

通常単価(税別)
29,786
税込単価
32,765
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1150W・吸込仕事率…522.45W・電流…11.5A・最大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    1150W
  • 騒音値
    78dB
  • 重量
    6.8kg
  • サイズ
    370×370×510(H)mm
  • タンク材質
    ステンレス
  • 吸込仕事率
    522.45W
  • 電源コード
    4.5m
  • 最大風量
    1.6m3/分
  • 付属品
    フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直間パイプ(3本)、ホース
  • 真空度
    19.6kPa
  • 電流
    11.5A
  • タンク容量
    14L(吸水8L)
  • ホース径×長さ
    ノズル側:Φ31mm、タンク側:Φ38mm、全長:2m

型番:

EA899TD-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 業務用
  • 吸引力が強く、強弱の調整ができるボタン付
型番容量(L)
集じん吸水
EA899TD-14148

EA899TD-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V
消費電力
1150W
騒音値
78dB
重量
6.8kg
サイズ
370×370×510(H)mm
タンク材質
ステンレス
吸込仕事率
522.45W
電源コード
4.5m
最大風量
1.6m3/分
付属品
フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直間パイプ(3本)、ホース
真空度
19.6kPa
電流
11.5A
タンク容量
14L(吸水8L)
ホース径×長さ
ノズル側:Φ31mm、タンク側:Φ38mm、全長:2m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899TD-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,786
( 32,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1150W
・吸込仕事率…522.45W
・電流…11.5A
・最大風量…1.6m3/分
・真空度…19.6kPa
・タンク容量…14L(吸水10L)
・騒音値…78dB
・ホース径×長さ…ノズル側:直径31mm、タンク側:直径38mm、全長:2m
・電源コード…4.5m
・サイズ…370×370×510(H)mm
・重量…6.8kg
・タンク材質…ステンレス
・ブロアー機能付
・付属品…フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直間パイプ(3本)、ホース
・JAN:4518340538856

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機の型番EA899TD-14のページです。 型番EA899TD-14に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,78650,464138,81170,17468,73580,217
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
電源100VAC100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)100V100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング