ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

通常単価(税別)
68,735
税込単価
75,609
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1,100W・風量…2.7m3/min・真空度…23kPa(最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    1100W
  • 騒音値
    77dB
  • 重量
    14.0kg(本体のみ:12.0kg)
  • サイズ
    370×410×580(H)mm
  • 付属品
    電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
  • 真空度
    23kPa(最大時)
  • 風量
    2.7m3/min
  • タンク容量(集じん容量)
    10L(吸水7L)
  • フィルター面積
    0.14m2
  • メーカー
    スイデン(Suiden)
  • メーカー型番
    SPSV-1102

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA899SB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899SB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V
消費電力
1100W
騒音値
77dB
重量
14.0kg(本体のみ:12.0kg)
サイズ
370×410×580(H)mm
付属品
電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
真空度
23kPa(最大時)
風量
2.7m3/min
タンク容量(集じん容量)
10L(吸水7L)
フィルター面積
0.14m2
メーカー
スイデン(Suiden)
メーカー型番
SPSV-1102

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899SB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,735
( 75,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1,100W
・風量…2.7m3/min
・真空度…23kPa(最大時)
・タンク容量(集じん容量)…10L(吸水7L)
・騒音値…77dB
・フィルター面積…0.14m2
・サイズ…370×410×580(H)mm
・重量…14.0kg(本体のみ:12.0kg)
・金属切粉の吸引にも対応
・付属品…電源コード8m、ホース直径38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
・JAN:4548745163681

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機の型番EA899SB-1のページです。 型番EA899SB-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機
AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,735123,33334,67480,217132,658138,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプハンディタイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
電源100V100V100V100VAC100V100V(50/60Hz)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング