ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

通常単価(税別)
123,333
税込単価
135,666
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…1100W・タンク容量(集じん容量)…44L(吸水37L)・騒...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    1100W
  • 騒音値
    75dB
  • 重量
    21.5kg
  • サイズ
    474×600×963(H)mm
  • 最大風量
    2.6m3/min
  • 付属品
    電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
  • 最大真空度
    30kPa
  • ちり落とし
    手動
  • タンク容量(集じん容量)
    44L(吸水37L)
  • メーカー
    スイデン(Suiden)
  • メーカー型番
    SGV-110AL

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA899SA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899SA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V
消費電力
1100W
騒音値
75dB
重量
21.5kg
サイズ
474×600×963(H)mm
最大風量
2.6m3/min
付属品
電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
最大真空度
30kPa
ちり落とし
手動
タンク容量(集じん容量)
44L(吸水37L)
メーカー
スイデン(Suiden)
メーカー型番
SGV-110AL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899SA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,333
( 135,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…1100W
・タンク容量(集じん容量)…44L(吸水37L)
・騒音値…75dB
・ちり落とし…手動
・最大真空度…30kPa
・サイズ…474×600×963(H)mm
・重量…21.5kg
・付属品…電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
・粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
・JAN:4548745150469

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機の型番EA899SA-1のページです。 型番EA899SA-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機
メーカーエスコスイデンエスコエスコエスコエスコ
通常価格123,33381,321 -68,73534,67480,217132,658
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプ-ペール缶タイプハンディタイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他-その他その他その他その他
電源100V-100V100V100VAC100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング