ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

通常単価(税別)
134,993
税込単価
148,492
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…2000W・吸込仕事率…514.7W・風量…4.8m3/min...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    2000W
  • 騒音値
    78.6dB
  • 重量
    19.5kg
  • サイズ
    514×514×660(H)mm
  • 吸込仕事率
    514.7W
  • 付属品
    電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター
  • 集じん容量
    25L(吸水30L)
  • 風量
    4.8m3/min
  • タンク容量
    50L
  • メーカー
    NIVAC
  • メーカー型番
    NW-205
  • 真空圧
    19.6kPa

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA899NS-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899NS-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V
消費電力
2000W
騒音値
78.6dB
重量
19.5kg
サイズ
514×514×660(H)mm
吸込仕事率
514.7W
付属品
電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター
集じん容量
25L(吸水30L)
風量
4.8m3/min
タンク容量
50L
メーカー
NIVAC
メーカー型番
NW-205
真空圧
19.6kPa
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899NS-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,993
( 148,492 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…2000W
・吸込仕事率…514.7W
・風量…4.8m3/min
・真空圧…19.6kPa
・タンク容量…50L
・集じん容量…25L(吸水30L)
・サイズ…514×514×660(H)mm
・重量…19.5kg
・騒音値…78.6dB
・付属品…電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター
・JAN:4548745015706

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機の型番EA899NS-61のページです。 型番EA899NS-61に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機
メーカーエスコNIVACエスコエスコエスコエスコ
通常価格134,99380,220 -132,65880,21768,73570,174
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
電源100V-AC100V100V100V100V(50/60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト