17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)

通常単価(税別)
31,046
税込単価
34,151
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…100V・消費電力…500W・吸込仕事率…105W・本体重量…2.3kg・サイズ…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    500W
  • サイズ
    157×206×439(H)mm
  • 吸込仕事率
    105W
  • 付属品
    電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル、延長ホース、棚用ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、部品収納パッド
  • 集じん容積
    4.0L
  • 本体重量
    2.3kg

型番:

EA899HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
特殊用途
その他
電源
100V
消費電力
500W
サイズ
157×206×439(H)mm
吸込仕事率
105W
付属品
電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル、延長ホース、棚用ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、部品収納パッド
集じん容積
4.0L
本体重量
2.3kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,046
( 34,151 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V
・消費電力…500W
・吸込仕事率…105W
・本体重量…2.3kg
・サイズ…157(W)×206(L)×439(H)mm
・集じん容積…4.0L
・付属品…電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル、延長ホース、棚用ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、部品収納パッド
・JAN:4518340193437

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)の型番EA899HBのページです。 型番EA899HBに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/ 500W/4.0L 掃除機(業務用・ポータブル)
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)
AC100V/1000W/7.0L 掃除機(店舗用)
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)
AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)
AC100V/1500W スチームクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,04637,39536,98733,75343,594185,705
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式湿式
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプハンディタイプ粉じんタイプハンディタイプ
特殊用途その他その他その他-その他その他
電源100V100V100V100V100VAC100V(50/60Hz)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト