17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[CR2032x2個] 水漏れ報知器(ポイントセンサー付) EA864CL-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[CR2032x2個] 水漏れ報知器(ポイントセンサー付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA864CL-2

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はEA864CL-2Aとなります。

【商品仕様】
・用途…水漏れの検知。
・設置場所…屋内・屋外の床面
・電源…リチウムコイン電池(EA758YD-12)×2個
・電池寿命…約2年(常温時での使用目安)
・感知方式…電極式スポット検知
・音量…75db以上(機器正面1mにて)
・音色…
検知時:「ヒュンヒュン」と繰り返す。
電池切れ報知時:「ピッ」と鳴り続ける。
・検知表示灯[赤]…
検知時:点滅約0.5秒周期。
電池切れ報知時:点滅約20秒周期
・使用可能周囲温度…‐10℃/+50℃(氷結なきこと)
・材質…ABS樹脂等
・本体とポイントセンサー間のケーブル長…3.5m
・サイズ…直径75.6×21.5mm
・重量…約235g(電池含む)
・付属品…テスト電池
・センサー本体とポイントセンサーの2箇所で漏水検知ができます。
・底部にある2つの電極にて漏水を検知し、音と表示灯の点滅にてお知らせします。
・軽薄小型でどこにでも設置しやすい形状です。
・配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。
・日常生活防水なので、水没しても呼称することはありません。
・設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付。
・JAN:4548745827453

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
丸型
断続
音種類
その他
音量(dB)
75以上(機器正面1mにて)
保護機能(IP/防滴等)
定格電圧(V)
その他
寸法 幅(mm)
Φ75.6
寸法 厚み(mm)
21.5
重量
約235g(電池含む)
電源
リチウムコイン電池(EA758YD-12)×2個
材質
ABS樹脂等

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト