ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

[単3x2本] 炎センサー

通常単価(税別)
29,574
税込単価
32,531
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・炎を検知すると内蔵ブザーが鳴動します。・検知エリア…10m(約7cmの炎)・指向角…約1...

詳細を確認

型番:

EA864CJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA864CJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
丸型
断続
音量(dB)
80
定格電圧(V)
その他
寸法 幅(mm)
Φ120
寸法 厚み(mm)
40
電源
単3電池2本(付属)
型番
FS-1000(W)
検知エリア
10m(約7cmの炎)
メーカー
竹中エンジニアリング(TAKEX)
指向角
約120°

型番リスト

表示件数
型番
EA864CJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,574
( 32,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・炎を検知すると内蔵ブザーが鳴動します。
・検知エリア…10m(約7cmの炎)
・指向角…約120°
・ブザー音…80dB
・電源…単3電池2本(付属)
・サイズ…直径120×40mm
・JAN:4518340908208

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x2本] 炎センサーの型番EA864CJ-1のページです。 型番EA864CJ-1に関する仕様情報を記載しております。
[単3x2本] 炎センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x2本] 炎センサー
竹中 炎センサー
炎センサー 屋内用 FSシリーズ
竹中 炎センサー FS-2000-W
紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)
竹中 トイレ用センサー
メーカーエスコ竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリング
通常価格29,57431,03931,689 -30,03844,74554,453
通常出荷日1日目4日目12日目〜4日目10日目4日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
形状丸型-----
断続-----
音量(dB)80-----
定格電圧(V)その他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング