ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

[防雨型]人感センサー

通常単価(税別)
59,496
税込単価
65,446
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・設置場所…送信機:屋内・屋外受信機:屋内・送信機防雨構造…IP43相当・報知音…4種類・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA864CE-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA864CE-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
長角型
連続 / 断続
音種類
その他
音量(dB)
0~75
音量調節
保護機能(IP/防滴等)
定格電圧(V)
その他
寸法 長さ(mm)
171(送信機)/200(受信機)
寸法 幅(mm)
77(送信機)/120(受信機)
寸法 厚み(mm)
70(送信機)/47(受信機)
重量
送信機:212g(電池除く)/受信機:約700g
電源
送信機:リチウム電池U9VL(付属)/受信機:AC100V
材質
送信機:本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂/受信機:外観:ABS樹脂
電波到達距離
約100m(見通し距離)
電池寿命
約2年(1日あたり100回送信したとして)
型番
HS-103
検知エリア
ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)
設置場所
送信機:屋内・屋外/受信機:屋内
メーカー
竹中エンジニアリング(TAKEX)
保護機能詳細
IP43相当(送信機)
報知音
4種類(ピンポーン/ピピッ、ピピッ/プルプル/ポロロン)
検知方式
人体感知式(パッシブインフラレッド方式)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA864CE-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,496
( 65,446 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設置場所…送信機:屋内・屋外
受信機:屋内
・送信機防雨構造…IP43相当
・報知音…4種類
・センサー検知方式…人体感知式(パッシブインフラレッド方式)
・検知エリア…ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)
・電源…送信機:リチウム電池U9VL(付属)
受信機:AC100V
・電池寿命…約2年(1日あたり100回送信したとして)
・電波到達距離…約100m(見通し距離)
・材質…送信機:本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂
受信機:外観:ABS樹脂
・サイズ…送信機:77×70×171(H)mm、
受信機:120×47×200(H)mm
・重量…送信機:212g(電池除く)、
受信機:約700g
・特長…
・100m離れた場所にお知らせします。
・卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。
・報知時間の調整可能。
・センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能
・ワイヤーレスなので配線工事も不要
※付属電池はテスト用電池です。できるだけ早く新しい電池と交換してください。
・JAN:4548745058864

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防雨型]人感センサーの型番EA864CE-46のページです。 型番EA864CE-46に関する仕様情報を記載しております。
[防雨型]人感センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防雨型]人感センサー
AC100V 人感スイッチ
竹中 炎センサー
漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型
竹中 トイレ用センサー
炎センサー 屋内用 FSシリーズ
メーカーエスコエスコ竹中エンジニアリングオムロン竹中エンジニアリングアズワン
通常価格59,49621,29731,03912,879 -54,45331,689 -
通常出荷日2日目1日目4日目在庫品1日目〜4日目12日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
形状長角型長角型----
連続 / 断続-----
音種類その他-----
音量(dB)0~75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング